alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Vorkonstruierte Untersysteme

Vorkonstruierte_Untersysteme

Vorkonstruierte und vormontierte Fluidentnahme- und Steuerungsuntersysteme sorgen für Effizienz und Beständigkeit Ihrer betrieblichen Abläufe. Verwenden Sie vorkonstruierte Untersysteme von Swagelok, um vollständig dokumentierte Systeme zur Fluidentnahme und Kontrolle zu erstellen, ohne sich über den Erwerb und die Montage mehrerer Teile den Kopf zu zerbrechen.

Ideal für die Verwendung in allen Betrieben und Einrichtungen, in denen Fluide verarbeitet werden. Unsere bewährten Untergruppen minimieren die Grundfläche des Systems, vereinfachen das Systemdesign und sorgen für repräsentative Proben und genaue analytische Ergebnisse.

Kontaktieren Sie bitte Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum um dieses Produkt zu bestellen.

Lernen Sie mehr über unsere Schulung zu Probenentnahmesystemen, mit denen Sie mehr Effektivität erreichen und Geld sparen können.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”

Kalibrier- und Umschaltmodul

Einfaches Umschalten zwischen mehreren vorkonditionierten Prozessproben

Stellen Sie mit dem Kalibrier- und Umschaltmodul sicher, dass mehrere Prozessproben mit dem richtigen Druck, der richtigen Temperatur, dem richtigen Durchfluss und der richtigen Filterung an das Analysegerät geschickt werden.

Schleifenmodul (Fast Loop Module) (FLM)

Kontrollieren Sie hohe Durchflussmengen und verbessern Sie Zeitverzögerungen vom Prozessanschluss bis zum Transmitter

Reduzieren Sie die Entfernung zwischen einem Probenanschluss und einem Analysegerät, um eine nützliche analytische Messung mit unserem Schnellmodul zu erhalten.

Feldstation-Modul (FSM)

Probenvorbereitung um verbesserte Ergebnisse vom Prozess-Analysengerät zu erhalten

Die Vorbereitung einer Gasprobe am Gasentnahmepunkt und der Transport dieser Probe bei niedrigem Druck für schnellere Analysegerät-Reaktionszeit, weniger Kondensation und weniger Auswirkungen auf die Umwelt.

Fluidverteiler (FDH)

Mehr Durchflusspfade mithilfe von Fluidverteilern

Fluidverteiler werden als vielseitige Mehrfachverteiler in einer Vielzahl von Gas -und Flüssigkeitsanwendungen eingesetzt und bieten einen Durcflusspfad mit mehreren Ausgängen.

Probenentahmemodul (SPM)

Sicheres Messen und Beibehalten der Kontrolle

Das Swagelok SPM ist eine vorgefertigte Lösung zum Messen der Konzentration wichtiger Komponenen in Gas- und Flüssigkeitssrömen zur Beibehaltung präziser Prozesskontrolle.

Probenentahmemodul (SPM)

Sicheres Messen und Beibehalten der Kontrolle

Das Swagelok SPM ist eine vorgefertigte Lösung zum Messen der Konzentration wichtiger Komponenen in Gas- und Flüssigkeitssrömen zur Beibehaltung präziser Prozesskontrolle.